text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 14 个产品
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,不带徽标,安装直径: 22.3 mm。

根据要求
PIT es7u
400537
PITestop ,紧急停止按钮 IP6K9K ,不带徽标,用于卫生区, 安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es5u
400535
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,带保护环,无徽标, 安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es8s
400138
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,钥匙开关,带紧急停止符号和 徽标,安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es4u
400534
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,照明,带保护环,无徽标, 安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es4s
400134
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,照明,带紧急停止符号, 保护套圈和徽标,安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es2s
400132
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,带紧急停止符号和 徽标,安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es5s
400135
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,带紧急停止符号,保护环 和徽标,安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es1s
400131
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,带紧急停止符号和徽标, 安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es3s
400133
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,照明,带紧急停止符号和 徽标,安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es3u
400533
PITestop,急停按钮,IP65,直径55 mm,可发光, 未经印刷(无标识),安装直径22.3 mm。

根据要求
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop ,操作停止按钮 IP65 , LED 环形照明,包括 连接模块,安装直径:22.3 mm.

根据要求
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop ,操作停止按钮 IP65 ,安装直径:22.3mm.

根据要求
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,带保护套环, 带钥匙释放功能,执行器上无 Pilz 字样, 安装直径:22.3 mm.

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途